AM Gewindestangen – Stahlgüte 4.8
Gewindestange AM24x1000 4.8 verz. Artikelnummer: 216426

Verzinkte Gewindestange aus Stahlgüte 4.8
- Gewinde - M: M24
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.8 - DIN 976-1
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Hilti Kunden suchten auch Gewindestange galvanisch verzinkt, Gewindestange verzinkt, AM Gewindestange, Gewindestange oder DIN 976-1.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Länge - L
- 1000 mm
- 2000 mm
- 3000 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 5 Stk
- 15 Stk
- 20 Stk
- 60 Stk
- 120 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Nettopreis (rabattiert)
175,85 EUR
35,17 EUR
/
1 Stück


