Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089
Unterlegscheibe A10,5/28 verzinkt im Eim Artikelnummer: 2167442

Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Innendurchmesser - ID: 10.5 mm
Hilti Kunden suchten auch ISO 7089, Unterlegscheibe oder Flache Unterlegscheibe.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Außendurchmesser - AD
- 28 mm
- 40 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
34,06 EUR /100 Stück - 150 Stk
- 500 Stk
- 1500 Stk
10,02 EUR /100 StückBester Preis
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1500
Nettopreis (rabattiert)
150,30 EUR
0,10 EUR
/
1 Stück

