Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089
Unterlegscheibe A13/40 verzinkt im Eimer Artikelnummer: 2167444

Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Innendurchmesser - ID: 13 mm
Hilti Kunden suchten auch ISO 7089, Unterlegscheibe oder Flache Unterlegscheibe.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Außendurchmesser - AD
- 28 mm
- 40 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
87,34 EUR /100 Stück - 100 Stk
- 150 Stk
- 500 Stk
30,52 EUR /100 StückBester Preis - 1500 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
500
Nettopreis (rabattiert)
152,60 EUR
0,31 EUR
/
1 Stück

