Flache Unterlegscheibe ISO 7089 aus Edelstahl
Unterlegscheibe 10,5x40x3 Sim.ISO 7089 A Artikelnummer: 2184303

Unterlegscheibe aus Edelstahl (A4) nach ISO 7093 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
Hilti Kunden suchten auch ISO 7089, Unterlegscheibe A4 oder Unterlegscheibe Edelstahl.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Außendurchmesser - AD
- 40 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
191,15 EUR
3,82 EUR
/
1 Stück