Sechskantschraube (HDG) DIN 933
6kt-Schraube M10x25-F DIN 933 8.8 U Artikelnummer: 2184533

Feuerverzinkte Sechskantschraube nach DIN 933
- Gewinde - M: M10
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 8.8
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Hilti Kunden suchten auch Schrauben sechskant, feuerverzinkt oder din.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
- M12
Gewindelänge - L
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
43,22 EUR
0,86 EUR
/
1 Stück

