Zugeschnittene AM Gewindebolzen – Edelstahl A4-70
Gewindebolzen AM10x100 A4-70 Artikelnummer: 230330
Gewindestange aus Edelstahl (A4), auf verschiedene Längen zugeschnitten
- Gewinde - M: M10
- Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Hilti Kunden suchten auch Gewindebolzen Din 3506-1, Gewindebolzen Edelstahl oder Schellenmontage.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
- M12
- M16
Länge - L
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
182,29 EUR
7,29 EUR
/
1 Stück



