AM Gewindestangen – Stahlgüte 4.8
Set AM12x3000 4.8 (60) Artikelnummer: 2316062
Verzinkte Gewindestange aus Stahlgüte 4.8
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.8 - DIN 976-1
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Lastbereich: Leichte Anwendungen
Hilti Kunden suchten auch Gewindestange galvanisch verzinkt, Gewindestange verzinkt, AM Gewindestange, Gewindestange oder DIN 976-1.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Länge - L
- 1000 mm
- 2000 mm
- 3000 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 5 Stk
- 15 Stk
- 20 Stk
- 60 Stk
- 120 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
1 366,26 EUR
1 366,26 EUR
/
1 Stück




