AM Gewindestangen – Stahlgüte 4.8
Gewindestange AM12x1000 4.8 MP60 Artikelnummer: 2509365
Verzinkte Gewindestange aus Stahlgüte 4.8
- Gewinde - M: M12
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.8 - DIN 976-1
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Hilti Kunden suchten auch Gewindestange galvanisch verzinkt, Gewindestange verzinkt, AM Gewindestange, Gewindestange oder DIN 976-1.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Länge - L
- 1000 mm
- 2000 mm
- 3000 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 5 Stk
- 15 Stk
7,42 EUR /1 Stück - 20 Stk
- 60 Stk
6,71 EUR /1 StückBester Preis - 120 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
60
Nettopreis (rabattiert)
402,60 EUR
6,71 EUR
/
1 Stück




