DFB Fixbride
Doppelfixbride DFB 24 Artikelnummer: 26995
Fixbride zur Befestigung von zwei isolierten Rohren für mechanische Anwendungen
- Einspannbereich - D: 23 - 24 mm
- Länge: 56 mm
- Gewicht: 0.02 kg
Hilti Kunden suchten auch Fixbride Doppel, Verbindung Montage-Schienen, Elektro-Rohrschelle oder Leerrohr-Befestigen.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 23 - 24 mm
Länge
- 56 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
70,76 EUR
0,71 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Einspannbereich - D
23 - 24 mm
Länge
56 mm
Gewicht
0.02 kg
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für eine einfachere und schnellere Montage
Anwendungen
- Befestigung von isolierten Sanitär- und Heizungsrohren nach EnEV
- Befestigung von Elektro-, Sanitär-, Wasser- und Heizungsrohren (warm und kalt)

