JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Mutter rund (HDG)

Überwurfmutter M16x50-F Artikelnummer: 304794

Feuerverzinkte Überwurfmutter zur Verlängerung von Gewindestangen

  • Gewinde - M: M16
  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.6
  • Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG

Hilti Kunden suchten auch Distanz-Muffe, feuerverzinkt oder din.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Länge - L
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
Durchmesser D
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 20 mm
Verpackungseinheit
  • 20 Stk
  • 50 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
190,12 EUR
9,51 EUR
/
1 Stück