Galvanisch verzinkte Ringmutter DIN 582
Ringmutter M8 verz. Artikelnummer: 365873

Galvanisch verzinkte Ringmutter nach DIN 582 mit Ösen zur Aufnahme eines Hakens
- Gewinde - M: M8
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl C15E
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Hilti Kunden suchten auch DIN 682, Haken Gegenstück oder Öse.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Durchmesser D
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
Verpackungseinheit
- 4 Stk
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
40
Nettopreis (rabattiert)
221,95 EUR
5,55 EUR
/
1 Stück
