MVI-T Galvanisch verzinkter Schalldämpfer
Schalldämpfer MVI-M8 T1 Artikelnummer: 386553
Galvanisch verzinkter Schalldämpfer für den Einsatz mit Druckbelastungen
- Zulassungen: Schallschutzgeprüft
- Gewindeanschluss – M: M8
- Max. Schublast - F: 330 N
Hilti Kunden suchten auch Schalldämpfer, Lüftung Schallschutz oder Schalldämmung MQ.
Optionen auswählen
Gewindeanschluss – M
- M8
- M10
Zu verwenden mit
- MQ-System
Max. Schublast - F
- 300 N
- 330 N
Breite - B
- 23 mm
- 25 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
208,40 EUR
10,42 EUR
/
1 Stück



