MVA-MS Trapezblechabhänger
Trapezblech-Montagehänger MVA-MS M8 Artikelnummer: 386558
Galvanisch verzinkter Trapezblechabhänger ohne Schalldämmung
- Untergrundmaterial: Trapezblech
- Gewindeanschluss – M: M8
- Maximallast - F: 2000 N
Hilti Kunden suchten auch Trapezblechform, Sollbiegestellen oder Trapezblechdächern.
Optionen auswählen
Gewindeanschluss – M
- M8
- M10
Zu verwenden mit
- Gewindestab: M8
- Threaded rod: M10
Maximallast - F
- 2000 N
- 3000 N
Schraubenschlüsselgröße
- 13 mm
- 17 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
115,20 EUR
5,76 EUR
/
1 Stück


