MVA-LP Unterkonstruktion für Lüftungen
Luftkanalwinkel MVA-LP 100 Artikelnummer: 411501
Galvanisch verzinkter Luftkanalwinkel mit einer Länge von 100 mm zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen
- Zulassungen: Schallschutzgeprüft
- Länge - L: 100 mm
- Gewindeanschluss – M: M8, M10
Hilti Kunden suchten auch Lüftungsrohre, Lüftungrohr oder Rohrschellen Lüftungsrohr.
Optionen auswählen
Gewindeanschluss – M
- M8, M10
Länge - L
- 60 mm
- 100 mm
Maximallast - F
- 800 N
Verpackungseinheit
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
96,50 EUR
3,86 EUR
/
1 Stück




