ME-B Bügelschellen
Bügelschelle ME-B 12 Artikelnummer: 436359

Feuerverzinkte Bügelschelle mit Möglichkeit zum beidseitigen Einhängen bei der Befestigung von bis zu drei Kabeln
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Schraubenschlüsselgröße: 10 mm
Hilti Kunden suchten auch Bügelschellen, Funktionserhalt oder Normtragekonstruktion.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 6 - 12 mm
- 64 - 70 mm
Klemmschraube
- M6 x 24 mm
- M8 x 34 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
208,65 EUR
2,09 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Schraubenschlüsselgröße
10 mm
Technische Dokumente
pdf Funktionserhalt von Elektrokabelsystemen (DIN 4102-12), Deutsch [ 5.5 MB ]
pdf Normtragekonstruktion MPA-3337-587-10-1, Deutsch [ 11.4 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Beidseitig einhängbar
- Höhere Funktionssicherheit und Materialbeständigkeit
- Alle Größen mit schraubenseitigem Lastverteiler erhältlich
- Beidseitig einhängbar
- Beidseitig einhängbar
Anwendungen
- Befestigung von Kabeln und Leerrohren an der Montageschiene ME-15
- Verwendbar mit den Sicherheitskabeln von nahezu allen gängigen Herstellern
- 3 Kabel pro Bügelschelle möglich (zulassungsabhängig)
- Verlegung von Sicherheitskabeln nahezu aller gängiger Kabelhersteller