ME-BK Bügelschellen
Bügelschelle ME-BK 22 Artikelnummer: 436400

Feuerverzinkte Bügelschelle mit Möglichkeit zum beidseitigen Einhängen bei der Befestigung von Kabeln
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Schraubenschlüsselgröße: 10 mm
Hilti Kunden suchten auch Bügelschellen, Funktionserhalt oder Kabel befestigen.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 8 - 14 mm
- 14 - 18 mm
- 18 - 22 mm
Klemmschraube
- M6 x 30 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
277,24 EUR
2,77 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Schraubenschlüsselgröße
10 mm
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Beidseitig einhängbar
- Höhere Funktionssicherheit und Materialbeständigkeit
- Alle Größen mit schraubenseitigem Lastverteiler erhältlich
- Beidseitig einhängbar
- Beidseitig einhängbar
Anwendungen
- Befestigung von Kabeln und Leerrohren an der Montageschiene ME-15