GA Gewindeadapter
Gewindeadapter GA M10-1/2" Artikelnummer: 67584
Galvanisch verzinkte Gewindeadapter zur Verbindung verschiedener Innen- und Außengewindedurchmesser
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.6
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Schraubenschlüssel - W: 24 mm
Hilti Kunden suchten auch Gewindeadapter, Gewindeverbinder oder Gewindebolzen Adapter.
Optionen auswählen
Innengewinde - MI
- 1/2 in
- 3/4 in
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Außengewinde - MA
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
Länge - L
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 23 mm
- 25 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
263,24 EUR
5,26 EUR
/
1 Stück



