SR-RM Reduziermuffen
Reduziermuffe SR-RM M12-M8 Artikelnummer: 67729

Galvanisch verzinkte Reduziermuffen zum Verringern des Durchmessers von Gewindestangen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Innengewinde - MI: M8
Hilti Kunden suchten auch Muffe, Gewindemuffe oder Gewinde reduzieren.
Optionen auswählen
Innengewinde - MI
- M8
- M10
- M12
- M16
Außengewinde - MA
- M12
- M16
- 1/2 in
Länge - L
- 8 mm
- 10 mm
- 17 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
162,13 EUR
1,62 EUR
/
1 Stück

