KD-M10 Kippdübel für den Schwerlastbereich
Schwerlastkippdübel KD M10/180 Artikelnummer: 71293

Galvanisch verzinkter Schwerlast-Kippdübel für Gewindestangen M10
- Werkstoffzusammensetzung: Kohlenstoffstahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Gewindelänge - L: 180 mm
Hilti Kunden suchten auch Kippdübel oder din.
Optionen auswählen
Gewindelänge - L
- 180 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
366,91 EUR
14,68 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Kohlenstoffstahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Gewindelänge - L
180 mm
Höhe - H
140 mm
Gewicht
210 g
Bohrlochdurchmesser - D
30 mm
Untergrundmaterial
Trockenbau
Hohlraumtiefe
145 mm
Lastbereich
Schwere Anwendungen
Max. Zuglast - F
2.5 kN
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kippdübel mit großer Auflagefläche für weiches Baumaterial
- Starker Halt für Trockenbauanwendungen
Anwendungen
- Hohlraumbefestigungen mit hohen Stabilitätsanforderungen
- Montage von Waschtischen, Thermen und Toiletten