FD-M10 Kunststoff-Leichtdübel
Schwerlastklappdübel FD M10x180 kpl Artikelnummer: 71294

Galvanisch verzinkter Schwerlast-Kippdübel
- Werkstoffzusammensetzung: Kohlenstoffstahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Gewindelänge - L: 180 mm
Hilti Kunden suchten auch Kippdübel oder din.
Optionen auswählen
Gewindelänge - L
- 180 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
437,01 EUR
17,48 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Kohlenstoffstahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Gewindelänge - L
180 mm
Höhe - H
140 mm
Gewicht
200 g
Bohrlochdurchmesser - D
30 mm
Untergrundmaterial
Trockenbau
Hohlraumtiefe
90 mm
Lastbereich
Schwere Anwendungen
Max. Zuglast - F
2.6 kN
Technische Dokumente
pdf Technische Daten Schwerlast-Kippdübel FD-M10, Englisch [ 903 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hohlraumtiefen ab 90 mm
- Starker Halt für Trockenbauanwendungen
Anwendungen
- Hohlraumbefestigungen mit hohen Stabilitätsanforderungen
- Montage von Waschtischen, Thermen und Toiletten
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen