JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 10W-22

Akku-Bohrschrauber SF 10W-22 Kof Artikelnummer: 2335696

Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen in Holz und anderen Werkstoffen

  • Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 95 Nm (weicher Schraubfall), 120 Nm (harter Schraubfall)
  • Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 330 U/Min; Gang 2: 560 U/Min; Gang 3: 1300 U/Min; Gang 4: 2230 U/Min
  • Abmessungen (LxBxH): 240 x 67 x 221 mm

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
455,65 EUR
455,65 EUR
/
1 Stück