Nuron
Akku-Bohrschrauber SF 10W-22
Set SF 10W-22 Sch Artikelnummer: 2402279 #2402279








Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen in Holz und anderen Werkstoffen
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 95 Nm (weicher Schraubfall), 120 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 330 U/Min; Gang 2: 560 U/Min; Gang 3: 1300 U/Min; Gang 4: 2230 U/Min
- Abmessungen (LxBxH): 240 x 67 x 221 mm
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Karton Enthält: 1x Bit-Set S-BSC TX 25/1" T (7)
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
438,24 EUR
Technische Daten
Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
95 Nm (weicher Schraubfall), 120 Nm (harter Schraubfall)
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 330 U/Min; Gang 2: 560 U/Min; Gang 3: 1300 U/Min; Gang 4: 2230 U/Min
Abmessungen (LxBxH)
240 x 67 x 221 mm
Gewicht Gerätekörper
1.85 kg
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
78 dB (A) 1
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SF 10W-22 03, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Arabisch, Bulgarisch, cn, Griechisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Rumänisch, Russisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch, Serbisch [ 6.7 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment für anspruchsvollere Befestigungen und Bohrungen in Holz und anderen Werkstoffen dank eines maximalen Drehmoments (weich) von 95 Nm und eines 4-Gang-Getriebes
- Kompromisslose Akku-Leistung – die Nuron Akkus arbeiten optimal mit dem bürstenlosen Motor und liefern eine unerreichte Laufzeit pro Ladung
- Langlebig und wartungsarm – Vollmetall-Werkzeugaufnahme, bürstenloser Motor, gummierte Ummantelung und optimierte Kühlung für intensive Beanspruchung auch unter schwierigen Baustellenbedingungen
- Zusätzliche Sicherheitsfunktionen – elektronische Schnellabschaltung (ATC) verhindert ein unkontrolliertes Drehen bei verhaktem Bohrer, die LED-Arbeitsleuchte im Sockel sorgt für klare Sicht auf den Arbeitsbereich
- Nuron Akku-Plattform – kabellose Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Bohrer und einer Reihe von Services für mehr Produktivität und Effizienz
Anwendungen
- Bohren in Holz mit Flachfräsbohrern bis Ø 40 mm
- Bohren in Holz mit Schlangenbohrern bis Ø 50 mm
- Schneiden von Aussparungen und Durchgangsbohrungen mit Lochsägen bis Ø 152 mm
- Setzen von Holzschrauben mit großen Durchmessern
- Setzen von Schrauben bis Ø 12 mm und 400 mm Länge in Bauholz
Zugehörige Produkte
Nuron

22-V-Li-Ionen-Akku mit verlängerter Laufzeit und höherer Ausgangsleistung für die Verwendung mit Nuron Elektrowerkzeugen
Hochleistungs-Bitsatz mit Diamantbeschichtung und Schlagzone für den Einsatz mit Schlagschraubern
Nuron

Hochkapazitiver 22-V-Li-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von mittelschweren bis schweren Nuron-Elektrowerkzeugen
Lochsäge der Ultimate-Leistungsklasse mit Hartmetallbeschichtung zum Schneiden einer Vielzahl von Materialien, darunter Edelstahl und Gusseisen (Aufnahme und Zentrierbohrer separat erhältlich)
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.

