JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

Akku-Bohrschrauber SF 10W-22

Set SF 10W-22 Kof Artikelnummer: 2402460

Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen in Holz und anderen Werkstoffen

  • Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 95 Nm (weicher Schraubfall), 120 Nm (harter Schraubfall)
  • Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 330 U/Min; Gang 2: 560 U/Min; Gang 3: 1300 U/Min; Gang 4: 2230 U/Min
  • Abmessungen (LxBxH): 240 x 67 x 221 mm

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Koffer Enthält: 1x Gerätekoffer SF 10W-22 kpl, 1x Bit-Set S-BSC TX 25/1" T (7)
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
455,65 EUR