JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

SF 8M-22 Akku-Bohrschrauber

Set SF 8M-22 + HSS 1-10 (10) Sch Artikelnummer: 2490857

Ultimativer Akku-Bohrschrauber mit Wechselbohrfuttern und höherer Drehzahl zum Bohren, Eindrehen und Gewindebohren in Metall (Nuron-Akkuplattform)

  • Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 55 Nm (weicher Schraubfall), 75 Nm (harter Schraubfall)
  • Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 400 U/Min; Gang 2: 670 U/Min; Gang 3: 2100 U/Min; Gang 4: 3500 U/Min
  • Einspannbereich: 2 - 13 mm

Hilti Kunden suchten auch Akku-Bohrschrauber, SF 8M-22, Bohrmaschine oder Winkelaufsatz.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Karton Enthält: 1x Spiralbohrer HSS 1-10 (10)
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
431,16 EUR