9/17 Kartuschen für pulverbetriebenes Bolzensetzgerät UW10

Einzelkartuschen mit Kaliber 9 mm zur Verwendung mit UW10 Bolzensetzgerät für die Befestigung von Stahlplatten unter Wasser
- Zur Verwendung mit (Geräten): UW 10
- Kartuschentyp: 9x17 W
- Zulassungen: CE, CIP, PTB
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Bolzensetgerät Kartuschen.
Optionen auswählen
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Technische Daten
Zur Verwendung mit (Geräten)
UW 10
Kartuschentyp
9x17 W
Zulassungen
CE, CIP, PTB
Anzahl der Kartuschen pro Magazinstreifen
1
Lagertemperatur - min
5 °C
Lagertemperatur - max
25 °C
Produktklasse
Ultimate
Technische Dokumente
pdf Konformitätserklärung für Kartuschen, Deutsch [ 74.6 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für zuverlässigere Befestigungen und eine höhere Produktivität in Verbindung mit Hilti DX Bolzensetzgeräten
- Hilti Kartuschen sind speziell für den Einsatz mit Hilti Bolzensetzgeräten als Teil eines abgestimmten Systems ausgelegt
Anwendungen
- Direktbefestigung von Metallblechen an Stahlunterkonstruktionen unter Wasser
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.