Werkzeugaufnahme TE C/TE 30-22 (04)
Artikelnummer: 2508544

Werkzeugaufnahme für TE-C (SDS Plus) Bohrhämmer
- Zu verwenden mit: Akku-Bohrhämmer, Netzbetriebene Bohrhämmer
- Werkzeugaufnahmetyp: k. A.
Hilti Kunden suchten auch Werkzeugaufnahme, Zubehör, Bohrhammer Aufnahme, Hammerbohrer Aufnahme oder Zubehör Werkzeugaufnahme.
Optionen auswählen
Zu verwenden mit
- Akku-Bohrhämmer, Netzbetriebene Bohrhämmer
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
157,59 EUR
157,59 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Zu verwenden mit
Akku-Bohrhämmer, Netzbetriebene Bohrhämmer
Werkzeugaufnahmetyp
k. A.
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Das TE-AC2 ist kompatibel mit: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
- Das TE-AC1 ist kompatibel mit: TE 6A (1. Generation LI-Ion mit sn:500.000+), TE 6A und A36 (2. und 3. Generation), TE 6S (sn:700.000+), TE 7 / 7A / 7C
- Das TE-AC ist kompatibel mit: TE 5, TE 5A, TE 6A (Ni-Cd 1. Generation), TE 6C, TE 6S (Original), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- Die TE-C Werkzeugaufnahme ist kompatibel mit: Bohrhämmer TE-C (SDS Plus)
Anwendungen
- Für TE-C (SDS Plus) Bohrhämmer