Konvexe Lamellenscheibe AF-D PL SP
Lamellenscheibe AF-D 115 P80 PL SP Artikelnummer: 2243328
Konvexe, kunststoffverstärkte Lamellenscheiben der Premium-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
- Werkzeugaufnahme: 22.2 mm
- Produktklasse: Premium
Premium
Hilti Kunden suchten auch Abrasivscheiben, Lamellenscheibe Kunststoff, Lamellenscheiben Premium, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 115 mm
- 125 mm
Korndichte
- P36-40
- P60
- P80
- P120
Untergrundmaterial
- Stahl, Nichtrostender Stahl
Werkzeugaufnahme
- 22.2 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
46,70 EUR
4,67 EUR
/
1 Stück





