JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Lamellenscheibe AF-D FT SP

Lamellenscheibe AF-D 150 P80 FT SP Artikelnummer: 2243349

Faserverstärkte Lamellenscheiben der Premium-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

  • Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
  • Werkzeugaufnahme: 22.2 mm
  • Produktklasse: Premium
Premium

Hilti Kunden suchten auch Abrasivscheiben, Lamellenscheibe Fiberglas, Lamellenscheiben Premium, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Korndichte
  • P36-40
  • P60
  • P80
  • P120
Untergrundmaterial
  • Stahl, Nichtrostender Stahl
Werkzeugaufnahme
  • 22.2 mm
Verpackungseinheit
  • 10 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
83,67 EUR
8,37 EUR
/
1 Stück