JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Konvexe Lamellenscheibe AF-D SPX

Lamellenscheibe AF-D 180 P36-40 SPX Artikelnummer: 2243354

Konvexe, faserverstärkte Lamellenscheiben der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Werkzeugaufnahme: 22.2 mm
  • Produktklasse: Ultimate
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Abrasivscheiben, Lamellenscheibe Fiberglas, Lamellenscheiben Ultimate, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.

Optionen auswählen

Untergrundmaterial
  • Kohlenstoffstahl
  • Nichtrostender Stahl, Stahl
  • Nichtrostender Stahl, Stahl, Kohlenstoffstahl
Durchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Korndichte
  • P36-40
  • P60
  • P80
Werkzeugaufnahme
  • 22.2 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 10 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
134,11 EUR
13,41 EUR
/
1 Stück