Bohrbuchse für HEX-Fliesenbohrer
Bohrbuchse HEX 10 MP3 Artikelnummer: 2232934
Bohrbuchsen zur Verwendung mit einer HEX Anbohrhilfe für präzises Bohren in Fliesen
- Untergrundmaterial: Fliesen, Naturstein
- Durchmesser: 10 mm
- Produktklasse: Ultimate
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Werkzeuge, Zubehör HEX Fließenbohrer, Bohrbuchse, Anbohrhilfe Fliesenbohrer oder Bohren kleine Durchmesser.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
Verpackungseinheit
- 3 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
3
Nettopreis (rabattiert)
21,84 EUR
7,28 EUR
/
1 Stück




