DD-SS SP-H ProSpeed Einzelsegmente (mm)

Hochwertige Diamantsegmente für schnelleres und gleichmäßigeres Kernbohren mit Hochleistungsgeräten ≥ 2,5 kW in allen Betonarten
- Untergrundmaterial: Beton
- Bohrmodus: Ständergeführt
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass
Hilti Kunden suchten auch Segment, Kernbohrkrone Zubehör, Ersatzteil Kernbohrkrone oder Zubehör Bohrkrone.
Optionen auswählen
Durchmesserbereich
- 52 - 57 mm
- 62 - 72 mm
- 77 - 92 mm
- 102 - 122 mm
- 132 - 162 mm
- 172 - 205 mm
- 225 - 600 mm
- 600 - 1000 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab 1 404,50 EUR
Technische Daten
Untergrundmaterial
Beton
Bohrmodus
Ständergeführt
Nasser oder trockener Betrieb
Nass
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hilti Equidist‑Diamanttechnologie – präzise positionierte Diamanten sorgen für eine gleichbleibende Bohrgeschwindigkeit, vorhersehbaren Verschleiß und zuverlässige Leistung
- Höhere Bohrgeschwindigkeit – optimierte Segmentformel ermöglicht schnelleres Kernbohren, insbesondere bei leistungsstarken Elektrogeräten wie dem DD 350-CA
- Ruhigeres Bohren und geringere Vorschubkraft – weiches, geschwindigkeitsoptimiertes Segmentdesign reduziert den Kraftaufwand des Bedieners und verbessert den Bohrkomfort bei anspruchsvollen, kontinuierlichen Kernbohranwendungen
- Zuverlässige Leistung in armiertem Beton – ausgezeichnetes Schneidverhalten durch Bewehrungseisen mit geringer Neigung zum Polieren, selbst in stark bewehrten Strukturen
- Hohe Vielseitigkeit – gleichbleibende Ergebnisse bei nahezu allen gängigen Betonarten, sodass eine einzige Segmentausführung die meisten täglichen Diamantbohranwendungen abdeckt
Anwendungen
- Ständergeführtes Nassbohren für Spezialisten im Bereich Diamantbohren in allen gängigen Betontypen, einschließlich armiertem Beton
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.