Trockenbohrkrone DD-B SP-H (mm)

Hochwertige Trockenbohrkrone, speziell für schnelles Trockenbohren in Beton mit sanften Schlägen und Geräten der Hochleistungsklasse (≥ 2,5 kW)
- Untergrundmaterial: Beton
- Bohrmodus: Ständergeführt
- Nasser oder trockener Betrieb: Trocken
Premium
Hilti Kunden suchten auch Bohrkronen, Bohrkrone Premium, Diamantbohren, Ständergeführtes Bohren oder DD-B SP-H.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 250 mm
- 300 mm
Arbeitslänge
- 320 mm
Einsteckenden
- BS-F (1-1/4 Zoll)
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)