Diamantseil SI SP-M/H, gesintert (Beton)
Diamantseil der Premium-Leistungsklasse für ein ausgewogenes Verhältnis von Geschwindigkeit und Lebensdauer in allen Arten von Beton und Gusseisen (Seilsäge 15 bis 30 kW)
- Untergrundmaterial: Beton, Beton (bewehrt)
- Segmenttyp: Gesintert
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass und trocken
Premium
Hilti Kunden suchten auch Werkzeug Seilsäge, Diamantseil , Schneiden von armiertem Beton, Bau- und Abbrucharbeiten oder Premium Diamantseil.
Optionen auswählen
Perlendurchmesser
- 10.5 mm
Seillänge
- 100 m
Verpackungseinheit
- 100 m
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
36 507,00 EUR
365,07 EUR
/
1 Meter
Technische Daten
Untergrundmaterial
Beton, Beton (bewehrt)
Segmenttyp
Gesintert
Nasser oder trockener Betrieb
Nass und trocken
Perlendurchmesser
10.5 mm
Anzahl Perlen pro Meter
40
Produktklasse
Premium
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung DS-W, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 1.7 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Premium-Diamantseil – für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen langer Lebensdauer und hoher Schnittgeschwindigkeit
- Für anspruchsvolle Abbruch-, Bau- und Renovierungsarbeiten
- Beste Ergebnisse in Verbindung mit Seilsägen mittlerer bis hoher Leistung
- Hilti Diamantseil mit mindestens 40 gesinterten Perlen pro Meter und äußerst langer Lebensdauer
Anwendungen
- Zum Schneiden aller Arten von Beton, von leicht bis stark abrasiv
- Schneiden von armiertem Beton
- Komplexe Projekte und anspruchsvolle Schneidarbeiten
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.