JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Gewindebohrer HSS-TB

Gewindebohrer HSS TB M10 Artikelnummer: 2113244

Gewindebohrer zum Schneiden von Gewinden in Metall

  • Produktklasse: Premium
  • Einsteckenden: Glattschaft
  • DIN: DIN 371
Premium

Hilti Kunden suchten auch Gewindebohrer, Gewindeschneider oder Gewindebit.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Länge
  • 50 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 72 mm
  • 80 mm
  • 88 mm
  • 99 mm
Arbeitslänge
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
27,52 EUR
27,52 EUR
/
1 Stück