JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Fliesenbohrer SPX M14

Fliesenbohrer M14 8/35 SPX Artikelnummer: 2238261

Fliesenbohrer der Ultimate-Leistungsklasse für Fliesenbohrungen einem Winkelschleifer

  • Untergrundmaterial: Fliesen, Naturstein
  • Einsteckenden: M14
  • Durchmesser: 8 mm
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Werkzeuge, Fliesenbohrer, Bohren Fliesen, Bohren Steckdose oder Bohren M14.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 68 mm
  • 75 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 125 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk

    66,22 EUR /1 Stück
  • 3 Stk

    58,27 EUR /1 Stück
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
66,22 EUR
66,22 EUR
/
1 Stück