JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Lochsäge MultiCut

Bimetall-Lochsäge 79mm-3 1/8" MultiCut Artikelnummer: 2261177

Bimetall-Lochsäge der Premium-Leistungsklasse zum Schneiden von Holz, Metall und Trockenbau (Aufnahme und Zentrierbohrer separat erhältlich)

  • Untergrundmaterial: Verschiedene Werkstoffe, Metall, Holz, Kunststoff, Gipskartonplatte
  • Arbeitsmodus: Bohren
  • Einsteckenden: Glattschaft
Premium

Hilti Kunden suchten auch Lochkreissägen, Lochsägen, Lochsäge Universal, Lochsäge Holz oder Lochsäge Trockenbau.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 43 mm
  • 44 mm
  • 46 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 52 mm
  • 54 mm
  • 56 mm
  • 57 mm
  • 59 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 74 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 92 mm
  • 95 mm
  • 98 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 108 mm
  • 111 mm
  • 114 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 133 mm
  • 140 mm
  • 152 mm
  • 168 mm
  • 177 mm
  • 210 mm
Arbeitslänge
  • 44 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 8 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
40,06 EUR
40,06 EUR
/
1 Stück