FX 3-ST Oberflächenwerkzeuge
Werkzeug für unbeschichtete Oberflächen Artikelnummer: 2270514 #2270514






Oberflächenwerkzeuge für eine gleichmäßige und funkenfreie Oberflächenvorbereitung inklusive Lackentfernung (falls erforderlich) vor dem Aufschmelzen von Gewindebolzen
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Anwendung: Befestigung auf Stahl
- Zur Verwendung mit (Geräten): FX 3-A, FX 3-HT, SF 6, SF 6H, SF 8-M
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
125,70 EUR
125,70 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl
Anwendung
Befestigung auf Stahl
Zur Verwendung mit (Geräten)
FX 3-A, FX 3-HT, SF 6, SF 6H, SF 8-M
Durchmesser
14 mm
Länge
50 mm
Technische Dokumente
pdf F-BT – Technisches Handbuch – Internationale Ausgabe - DE, Englisch [ 9.5 MB ]
pdf Akku-Schmelzschweißen (CSF): F-BT Katalog für die Sichtprüfung – OTR 5724148/02, 2022-11-14, einschließlich Schleifen, Englisch [ 1.3 MB ]
pdf Akku-Schmelzschweißen (CSF): F-BT Katalog für die Sichtprüfung – OTR 5724148/02, 2022-11-14 , Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Koreanisch, Spanisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch [ 3.6 MB ]
pdf Technisches Handbuch voor CSF-Technologie, Deutsch [ 10 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelle Oberflächenvorbereitung – Entfernen von Oxidation und Lack oder anderen Beschichtungen in einem einfachen Schritt
- Ohne Nachlackieren in Verbindung mit F-BT Dichtscheibe – Dichtscheiben machen langsames und unpraktisches Nachlackieren überflüssig (F-BT-MR Bolzen müssen an der Vorderseite nachbehandelt werden)
- Kein Winkelschleifer erforderlich – sicherere und gleichmäßigere, funkenfreie Oberflächenvorbereitung mit einem Akku-Bohrschrauber
- Langlebigere Konstruktion für gleichbleibende Qualität und Leistung der Verschweißung
Anwendungen
- Vorbereitung von Stahloberflächen durch Entfernen von Lack und anderen Beschichtungen vor dem Aufschmelzen von Gewindebolzen
- Wesentlicher Faktor für die Leistungsfähigkeit einer Befestigung
Zugehörige Produkte
Kompakte und leicht tragbare Stromversorgung für das Schmelzschweißen von F-BT Gewindebolzen auf Stahl
Edelstahl-Gewindebolzen zur Verwendung mit Hilti Stud Fusion, einschließlich Dichtscheibe und Sicherheitsflanschmutter
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.


