JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HSS Ringschneider

Kernbohrer HSS AC 26x25 Artikelnummer: 2421049

HSS-Ringschneider mit 3/4 Weldon-Schnellspannschaft, zum Bohren von Löchern mit 12-35 mm Durchmesser und einer Bohrtiefe von bis zu 25 mm in Stahl

  • Produktklasse: Premium
  • Einsteckenden: 3/4" Weldon
  • Durchmesser: 26 mm
Premium

Hilti Kunden suchten auch Ringschneider.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
Länge
  • 25 mm
Arbeitslänge
  • 25 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
34,61 EUR
34,61 EUR
/
1 Stück