Stufenbohrer TX-BT V3 4.7/7
Stufenbohrer TX-BT 4.7/7 WC V3 Artikelnummer: 2480754

Stufenbohrer zum Vorbohren von Löchern für X-BT-Befestigungselemente der neuen Generation
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 8 mm
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
13,95 EUR
13,95 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Untergrundmaterial
Stahl
Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
8 mm
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Stufenbohrer helfen dabei, die richtige Vorbohrtiefe einfacher und schneller zu bohren
- Für schnellere Bohrergebnisse und eine längere Lebensdauer
Anwendungen
- Vorbohren präziser Löcher für X-BT-Befestigungselemente der neuen Generation
- Es sind mehrere Längen für verschiedene Anwendungen erhältlich – 80 mm und 110 mm
- Gemäß Spezifikationsheft geeignet für unterschiedlichste Stahlsorten als Untergrundmaterial
- Spezieller Stufenbohrer TX-BT 4.7/7 WC V3 (#2480754) für hochfeste Stähle wie Edelstahl oder Schienenstahl)
- Empfohlen für die Verwendung mit dem Akku-Bohrschrauber SBT 6-22