JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Stichsägeblätter für Holz (schnelle Kurven)

Stichsägeblatt SP 77 (5) wood curve Artikelnummer: 2332308

Stichsägeblätter für schnelle Kurvenschnitte in Weichholz und OSB

  • Produktklasse: Premium
  • Untergrundmaterial: Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Spanplatte, Sperrholz
  • Blattmerkmale: Kurvenschnitt
Premium

Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Stichsägeblatt Holz, Stichsägeblatt Premium, Kurvenschnitt oder Schneiden Holz.

Optionen auswählen

Zahnteilung
  • 4 - 5.2 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
  • 77 mm
Blattlänge
  • 100 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk

    1,92 EUR /1 Stück
  • 25 Stk

    1,72 EUR /1 Stück
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
9,60 EUR
1,92 EUR
/
1 Stück

Technische Daten

Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Spanplatte, Sperrholz
Blattmerkmale
Kurvenschnitt
Blattmaterial
HCS
Zähne pro Zoll
5-6
Zahntyp
Gefast, Geschränkt
Schaft
1-Ohr-Schaft (T-Schaft)
Zahnteilung
4 - 5.2 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
77 mm
Blattlänge
100 mm

Technische Dokumente

pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Bessere Kontrolle beim Schneiden – einfacheres und präziseres Führen der Stichsäge dank geringerer Blattdicke
  • Schnelleres Vorankommen – größere Zähne ermöglichen ein schnelleres Schneiden

Anwendungen

  • Grobe Kurvenschnitte in Weichholz und OSB
  • Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten