Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Hilti Gruppe ist auf Wachstumskurs

24.09.2026
Schaan (FL)
Geschäftsergebnisse

Schaan (FL) – Die Hilti Gruppe steigerte den Umsatz in den ersten acht Monaten 2026 um 5,9 Prozent in Lokalwährungen. In Schweizer Franken stieg der Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 1,9 Prozent auf CHF 4244 Mio.

Headquarters in Schaan, Liechtenstein

Schaan (FL), 24. September 2026 – Die Hilti Gruppe steigerte den Umsatz in den ersten acht Monaten 2026 um 5,9 Prozent in Lokalwährungen. In Schweizer Franken stieg der Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 1,9 Prozent auf CHF 4244 Mio.

In Amerika (+12,2% in Lokalwährungen) sowie der Region Asien/Pazifik (+10,8% in Lokalwährungen) verzeichnete die Hilti Gruppe zweistelliges Wachstum. In Europa stieg der Umsatz in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld um 0,5 Prozent in Lokalwährungen. Die Region Mittlerer Osten / Afrika (+16,9% in Lokalwährungen) verzeichnete anhaltend starke Dynamik.

«Unser Wachstum ist dem grossen Engagement unserer Teammitglieder weltweit zu verdanken», sagt CEO Jahangir Doongaji. «Wir registrieren hohe Investitionen in Energie- und Rechenzentrumsprojekte, während der traditionelle Bausektor schwach bleibt.»

Das Betriebsergebnis stieg um 16,9 Prozent auf CHF 533 Mio. Der Reingewinn lag ebenfalls deutlich höher mit CHF 389 Mio. (+25,5%).

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die Hilti Gruppe neu ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich in Lokalwährungen.

Pressekontakt

Claudia Wallner
Head of Corporate Communication