Vermeiden Sie teure Fehlbohrungen und beschädigte Leitungen. Gehen Sie auf Nummer sicher: Mit unserem Wandscanner PS 85 orten Sie nahezu alles, was sich in der Wand verbirgt: Metall und Leitungen finden Sie damit ebenso zuverlässig wie Objekte aus Holz und Kunststoff.
Der PS 85 ist speziell entwickelt für den täglichen Baustelleneinsatz: Er arbeitet kabellos mit den gleichen Lithium-Ionen-Akku (2,6 und 4,0 Ah) wie alle Ihre Hilti Geräte mit 12 V und ist einfach zu bedienen durch sein großes Display und die effiziente Menüführung.
Mit dem PS 85 Wandscanner analysieren Sie den Untergrund in Sekunden. So vermeiden Sie, dass Sie auf Hindernisse stoßen oder Installationen beschädigen, wenn Sie bohren, meißeln, sägen und schneiden.

Die Anwendungsfelder des PS 85 Wandscanner
Ortung eingebetteter Objekte zur Vermeidung von Treffern beim Bohren, Kernbohren, Schneiden oder Schlitzen in Wänden.
Abschätzen von Material und Größe verborgener Objekte – mehrere Sensoren für Bewehrungseisen, spannungsführende Leitungen, Holzunterkonstruktionen, Metall- und Kunststoffrohre.
Scannen durch Beton (nass und trocken), Ziegel, Trockenbau und Fliesen.
Verschaffen Sie sich den Durchblick: Mit dem Wissen, wo und welche Objekte in der Wand verborgen sind, vermeiden Sie Unfälle und versehentliche „Treffer“.
Sie schützen sich damit vor allem selbst, aber auch ihr Werkzeug.
Einfacher geht's nicht
Über das Auswahlmenü wählen Sie ganz einfach den passenden Scan-Modus für Ihre Messaufgabe aus: Ziegel, Beton, Trockenbau, Hochlochziegel, Langlochziegel und junger Beton. Bei unbekanntem Untergrund liefert Ihnen der Universalmodus aussagekräftige Ergebnisse.
Sie benötigen keine Spezialkenntnisse: Das integrierte Display zeigt die gefundenen Objekte sofort an und liefert eine Abschätzung zu Tiefe und Materialart.
Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation; Screenshots können über USB-C®- Schnittstelle und SD-Karte heruntergeladen werden.
Typische Aufgaben für den PS 85 Wandscanner
Bohren von Dübellöchern und Durchführungen für Rohre und Kabel
Lokalisieren von Leitungen/Rohren und elektrischen Kabeln
Orten von verdeckten Befestigungssystemen