Hilti steigert Umsatz in Lokalwährungen in den ersten vier Monaten 2025

Hilti Construction Software Bau 2025

Schaan (FL), 16. Mai 2025 – Von Januar bis April 2025 erzielte die Hilti Gruppe gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 1,4 Prozent in Lokalwährungen. Die Aufwertung des Schweizer Frankens führte in der Berichtsperiode zu einem negativen Währungseffekt von 1,6 Prozentpunkten auf den Umsatz, woraus ein Rückgang um 0,2 Prozent auf CHF 2.099 Mio. resultierte.

 

Das Geschäft in Europa blieb insgesamt stabil. Allerdings sank der Umsatz aufgrund der beendeten Geschäftstätigkeit in Russland und Weissrussland um 2,7 Prozent. In Amerika steigerte die Hilti Gruppe den Umsatz in Lokalwährungen um 9,1 Prozent mit Wachstum sowohl in Nord- als auch Lateinamerika. Die Region Asien/Pazifik legte in Lokalwährungen um 0,1 Prozent zu und die Region Mittlerer Osten / Afrika erzielte in einem positiven Marktumfeld ein Wachstum von 10,1 Prozent in Lokalwährungen.

Die Hilti Gruppe erwartet für das Gesamtjahr 2025 in Lokalwährungen ein mit den ersten vier Monaten vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich.

 

Umsatzwachstum Januar bis April 2025 im

Vergleich zum Vorjahr

 

1-4 2025

in Mio. CHF

1-4 2024

in Mio. CHF

Veränderung
in CHF (%)

Veränderung in Lokalwährungen (%)

Europa

1.114

1.159

-3,9

-2,7

Amerika

640

600

6,7

9,1

Asien/Pazifik

249

254

-2,0

0,1

Osteuropa /Mittlerer Osten / Afrika

96

90

6,7

10,1

Hilti Gruppe

2.099

2.103

-0,2

1,4

 

Pressekontakt