Schneller zum passenden Werkzeug

Drei Leistungsklassen. Eine klare Auswahl. Entdecken Sie für jede Anwendung das passende Zubehör – inklusive der Bestseller jeder Kategorie.

Werkzeuge mit System

Hilti Werkzeuge sind in drei Leistungsklassen erhältlich: Standard, Premium, Ultimate

Entwickelt für Leistung, Lebensdauer und zuverlässige Ergebnisse.

Die Wahl des passenden Werkzeugs sollte unkompliziert sein. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, ist unser Sortiment in drei klar definierte Leistungsklassen gegliedert: Standard, Premium und Ultimate.

Jede Linie steht für ein eindeutiges Leistungsversprechen. Eine klare Farblogik sorgt für schnelle Orientierung und hilft Ihnen, genau die Lösung zu wählen, die zu Ihrer Anwendung, Ihrem Einsatzniveau und Ihrem Budget passt.

Entdecken Sie, welches Werkzeug zu Ihnen passt und von anderen am liebsten gekauft werden.

Hilti Qualität zum attraktiven Preis

Für alle Arbeiten, bei denen solide Qualität im Vordergrund steht. Der wirtschaftliche Einstieg in bewährte Hilti Qualität.

Ihre Vorteile:

  • Zuverlässige Leistung für grundlegende Anwendungen

  • Hilti Qualität zum attraktiven Preis

  • Ideal für häufige, weniger anspruchsvolle Aufgaben

Hohe Leistung für eine Vielzahl an Anwendungen

Premium Produkte sind die richtige Wahl, wenn Sie Wert auf hohe Produktivität, Flexibilität und Lebensdauer legen.

Ihre Vorteile:

  • Überragende Leistung für vielseitige Anwendungen

  • Hohe Produktivität dank Hilti-Lösungen

  • Beeindruckende Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit

Maximale Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Wenn es auf höchste Effizienz, Präzision und Langlebigkeit ankommt. Ultimate Produkte sind dafür entwickelt, die härtesten Anforderungen zu meistern.

Ihre Vorteile:

  • Spitzenperformance und maximale Robustheit

  • Höchste Produktivität, Lebensdauer und Zuverlässigkeit

  • Für intensive und kritische Anwendungen

Säbelsägeblätter

Unsere Säbelsägeblätter sind in drei Leistungsklassen erhältlich – abgestimmt auf unterschiedliche Materialien, Einsatzhäufigkeiten und Anforderungen.

Standard

Mehrzweck-Säbelsägeblatt

Für gängige Anwendungen und solide Schnittleistung.

Bestseller: P 20 1014 für Metall im 200er-Multipack

Premium

Säbelsägeblätter für dickes Metall

Für saubere Schnitte, längere Standzeiten und effizientes Arbeiten.

Bestseller: SP 23 10 im 200er-Multipack

Ultimate

Säbelsägeblatt für Hartmetall

Für extreme Belastungen und kompromisslose Performance.

Bestseller: SPX 23 8 für Metall im 10er-Multipack

Hammerbohrer

Wir haben die Kopfgeometrie und das Wendeldesign unserer Hammerbohrer mit Blick auf hohe Langlebigkeit entwickelt, damit Sie schneller und genauer in Beton bohren können, und das länger und sicherer.

Premium

Hammerbohrer TE-C

Für präzise Bohrungen und lange Standzeiten, wenn Sie keine Eisentreffer erwarten.

Bestseller: Der TE-C 6/16 im 50er-Multipack

Ultimate

Hammerbohrer TE-CX

Für höchste Belastbarkeit bei Bohren in armiertem Beton oder durch Bewehrungseisen.

Bestseller: Der TE-CX 10/22 im 50er-Multipack

Meißel

Egal ob leichte oder schwere Meißel- und Abbrucharbeiten. Wir haben den passenden Meißel für ihre Anwendung und machen Sie und Ihre Hilti produktiver.​

Standard

Meißel zum Feinmeißeln

Spitz-, Flach- und Spatmeißel der Standard-Linie erreichen ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Bestseller: Flachmeißel TE-Y FM 50

Premium

Fliesenmeißel

Unterschiedliche Meißeltypen für präzisen Materialabtrag und zuverlässige Leistung im regelmäßigen professionellen Einsatz.

Bestseller: Fliesenmeißel TE-C TI 25/8

Ultimate

Meißel für Abbrucharbeiten

Für gleichbleibend hohe Abbruchleistung über die gesamte Lebensdauer dank selbst nachschärfender Eigenschaften.

Bestseller: Flatpoint Meißel TE-CX FP 25 im 4er-Multipack

Abrasiv-Trennscheiben

Wir entwickeln unsere Abrasiv‑Trennscheiben mit Fokus auf stabile Schnittführung und gleichmäßigen Materialabtrag, damit Sie Metall zuverlässig, kontrolliert und wirtschaftlich trennen können.

Premium

Trennscheibe für Metall

Für präzise Trenn- und Schleifarbeiten im täglichen Einsatz bei gängigen Materialien.

Bestseller: AC-D SP 125x1.6 im 100er-Multipack

Ultimate

Trennscheiben für Edelstahl

Für harte Materialien und intensive Einsätze - entwickelt für höchste Schnittstabilität.

Bestseller: AC-D SPX 125x1.0 im 100er-Multipack

Diamant-Trennscheiben

Je nach Einsatz bieten unsere Diamant‑Trennscheiben die passende Leistungsstufe – für zuverlässiges Trennen im Alltag oder maximale Schnittgeschwindigkeit und Standzeit unter hoher Belastung.

Standard

Universal Diamant-Trennscheibe P

Für alltägliche Schnittanwendungen in mineralischen Materialien.

Bestseller: Trennscheibe 125/22 P universal im 6er-Multipack

Premium

Universal Diamant-Trennscheibe SP

Für schnellere, gleichmäßigere Schnitte in härteren Untergrundmaterialien wie armiertem Beton.

Bestseller: Trennscheibe 125/22 SP universal im 6er-Multipack

Ultimate

Universal Diamant-Trennscheibe SPX

Für maximale Schnittleistung in Beton, Mauerwerk, Stein und Metall – ausgelegt für maximalen Abrieb zwischen Blatt und Untergrundmaterial.

Bestseller: Trennscheibe 125/22 SPX universal im 6er-Multipack

Diamant-Bohrkronen

Wir entwickeln unsere Bohrkronen für stabile Ergebnisse und planbare Leistung, damit Sie Bohrarbeiten souverän und ohne unnötige Unterbrechungen umsetzen können.

Premium

SP-H Speed Bohrkrone

Für schnelleres und gleichmäßigeres Bohren mit geringerer Vorschubkraft in praktisch allen Arten von Beton.

Bestseller: Bohrkrone BS 152/450 SP-H speed

Ultimate

SPX-H Speed Bohrkrone

Für maximale Bohrgeschwindigkeit und Effizienz – mit schnellem Kernwechsel und optimalem Handling im Dauereinsatz.

Bestseller: Bohrkrone BI 18/320 SPX-L