Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Partner bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden

Von der Planung bis zur Fertigstellung.

Unsere VHF-Services im Überblick

Technische Ausarbeitung

Engineering Services

Wir begleiten Sie von der Angebotserstellung über Referenzflächen bis zur prüffähigen Ausarbeitung Ihrer Fassadenunterkonstruktion.
Installationsqualität

Dübel-Belastungsversuche

Der Hilti Belastungsversuch für Dübel ermittelt fehlende Widerstandswerte und bewertet die Setzqualität.
Energieeffizienz

Nachhaltigkeitspartner

VHF Lösungen verbinden Ästhetik mit Nachhaltigkeit. Dazu passend entwickelt unser Engineering geeignete Unterkonstruktionen.
Technische Ausarbeitung

Engineering Services

Wir begleiten Sie von der Angebotserstellung über Referenzflächen bis zur prüffähigen Ausarbeitung Ihrer Fassadenunterkonstruktion.
Installationsqualität

Dübel-Belastungsversuche

Der Hilti Belastungsversuch für Dübel ermittelt fehlende Widerstandswerte und bewertet die Setzqualität.
Energieeffizienz

Nachhaltigkeitspartner

VHF Lösungen verbinden Ästhetik mit Nachhaltigkeit. Dazu passend entwickelt unser Engineering geeignete Unterkonstruktionen.

    Energieeffizient, langlebig und nachhaltig

    Hilti unterstützt Sie vom Angebot über die Planung und Ausführung bis zur erfolgreichen Fertigstellung Ihres Fassaden-Projekts.

    Die Bauart der vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) ist ein Fassadensystem, das aus Unterkonstruktion, Wärmedämmung, Hinterlüftung und Bekleidung besteht. Der Hinterlüftungsraum trennt die Fassadenbekleidung als Witterungsschutz von der Dämmung und sorgt so für ein technisch sowie bauphysikalisch dauerhaft funktionierendes System.

    Neben ihrer ästhetischen Wirkung bietet die vorgehängte hinterlüftete Fassade eine nachhaltige Lösung für energieeffizientes Bauen. Gemeinsam mit Planern und ausführenden Unternehmen entwickelt unser Engineering-Team projektspezifisch optimierte Unterkonstruktionen nach dem aktuellen Stand der Technik und den jeweiligen technischen Anforderungen.

    Broschüre herunterladen

    Ablauf einer VHF-Installation in 6 Schritten

    Schritt 1

    Aufmaß & Gebäudevermessung

    Um mögliche Bauteiltoleranzen frühzeitig zu erkennen und diese bei Planung und Ausführung berücksichtigen zu können, empfiehlt es sich, die zu bekleidenden Wände im Vorfeld digital aufzumessen oder zu scannen. Unsere intuitiv bedienbaren Totalstationen führen Sie Schritt für Schritt zum präzisen Aufmaß.

    Schritt 2

    Konsolenbefestigung

    Je nach Untergrund gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Verankerung von Konsolen.

    • Rahmendübel HRD-H: Allrounder zur sicheren Befestigung in Beton und Mauerwerk

    • Universalnagel X-CR: produktivste Art zur Befestigung von Konsolen in Beton

    • Bolzenanker HFB-R RW: effiziente Befestigung von Konsolen in Beton ohne Zusatzgerät

    • Durchsteckanker HST4-R & Schraubanker HUS4-HR: bewährter Klassiker zur Befestigung in Beton

    • Injektionsmörtel HIT-HY 270: leistungsstarker Injektionsdübel für Befestigungen in Mauerwerk

    • Schraube S-MD: sichere Befestigung auf Stahl

    Schritt 3

    Dämmstoffbefestigung

    Wärmedämmungen bis 200 mm können in Beton einfach und effizient per Direktmontage befestigt werden. Die Kombination aus dem Bolzensetzgerät DX 6-IE, das auch zur Montage der Konsolen eingesetzt werden kann, sowie den Dämmstoffbefestigern X-IE 9 setzt Maßstäbe hinsichtlich Sicherheit und Geschwindigkeit. Alternativ kann die Wärmedämmung auch klassisch mit dem Dämmstoffbefestiger HIF verdübelt werden.

    Schritt 4

    Profilausrichtung

    Mit dem Rotationslaser PR 40-22 können Konsolen sowie Profile schnell und präzise ausgerichtet werden.

    Schritt 5

    Profilmontage

    • Profile: Wählen Sie aus einem breiten Portfolio an Profilen. Auf Wunsch sind diese auch in verschiedenen Farben und auf Ihre benötigte Länge zugeschnitten erhältlich.

    • Installation: Wählen Sie aus einem abgestimmten Sortiment an Schrauben und Zubehör für die Befestigung.

    Schritt 6

    Paneelmontage

    Paneele können verschraubt, geklebt oder genietet werden. Insbesondere wenn eine hochwertige Optik gefragt ist oder die Montage schnell erfolgen soll, ist das Nieten eine beliebte Option.

    Passende Akku-Geräte und Verbrauchsmaterialien

    Digitales Absteckgerät PLT 300

    Digitales Absteckgerät PLT 300

    Automatisiertes Absteckgerät zum schnelleren Abstecken auf der Baustelle mit digitalen Verfahren und BIM
    Shop
    Hilti P3D 800 Laserscanner

    Hilti P3D 800 Laserscanner

    3D-Laserscanner für die Realitätserfassung auf Baustellen; erstellt schnelle und genaue Punktwolken und lässt sich in gängige Bemessungssoftware integrieren
    Shop
    Kit für Bolzensetzgerät DX 6

    Kit für Bolzensetzgerät DX 6

    Vollautomatisches pulverbetriebenes Bolzensetzgerät – Kit für Wände und Schalungen
    Shop
    DX 6-IE Pulverbetriebenes Bolzensetzgerät für Dämmung

    DX 6-IE Pulverbetriebenes Bolzensetzgerät für Dämmung

    Vollautomatisches pulverbetriebenes Bolzensetzgerät zur Dämmstoffbefestigung an Beton, Mauerwerk und Stahl
    Shop

    Nuron

    PR 40-22 Rotationslaser für Oberflächen mit Einfachneigung

    PR 40-22 Rotationslaser für Oberflächen mit Einfachneigung

    Robuster Rotationslaser für Nivellieraufgaben mit automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Fluchten sowie Einrichten und Abstecken von Winkeln im Außenbereich (Nuron Akku-Plattform)
    Shop

    Nuron

    SF 6-22 Akkubohrschrauber

    SF 6-22 Akkubohrschrauber

    Akku-Bohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und hervorragender Ergonomie für den universellen Einsatz in Holz und Metall (Nuron Akku-Plattform)

    Akku-Bohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und hervorragender Ergonomie für den universellen Einsatz in Holz und Metall.

    Shop

    Nuron

    SF 8M-22 Akku-Bohrschrauber

    SF 8M-22 Akku-Bohrschrauber

    Ultimativer Akku-Bohrschrauber mit Wechselbohrfuttern und höherer Drehzahl zum Bohren, Eindrehen und Gewindebohren in Metall (Nuron-Akkuplattform)
    Shop

    Nuron

    Akku-Blindnietgerät RT 6-22

    Akku-Blindnietgerät RT 6-22

    Akku-Blindnietgerät für schnellere, einfachere Montage von Verkleidung sowie Metallbearbeitung mit Stahl- oder Aluminiumnieten (Nuron-Akku-Plattform)
    Shop
    MFT-VSI S Konsolen

    MFT-VSI S Konsolen

    Kleine Edelstahlkonsole mit vormontiertem Trennelement für die Befestigung hinterlüfteter Fassaden mit hoher thermischer Effizienz und Brandschutzanforderungen
    Shop
    MFT-VSI M Konsolen

    MFT-VSI M Konsolen

    Mittelgroße Edelstahlkonsole mit vormontiertem Trennelement für die Befestigung hinterlüfteter Fassaden mit hoher thermischer Effizienz und Brandschutzanforderungen
    Shop
    MFT-VSI L Konsolen

    MFT-VSI L Konsolen

    Große Edelstahlkonsolen mit vormontiertem Trennelement für die Befestigung hinterlüfteter Fassaden mit hoher thermischer Effizienz und Brandschutzanforderungen
    Shop
    MFT-S2S Adapterplatte

    MFT-S2S Adapterplatte

    Adapterplatte für Konsolen MFT-S2S UI L und MFT-S2S U L (mit oder ohne Trennelement)
    Shop
    Kunststoff-Schraubdübel HRD-H

    Kunststoff-Schraubdübel HRD-H

    Vormontierter Kunststoffdübel mit Schraube (Kohlenstoffstahl, Sechskantkopf) für Beton und Mauerwerk
    Shop
    Bolzenanker HFB-R RW

    Bolzenanker HFB-R RW

    Hochleistungsbolzenanker zur Befestigung von Fassadenkonsolen auf Beton
    Shop
    X-CR P8S Universalnägel (mit Unterlegscheibe)

    X-CR P8S Universalnägel (mit Unterlegscheibe)

    Einzelnägel (Edelstahl) zur Befestigung an Beton und Stahl mit pulverbetriebenen Setzgeräten in korrosiven Umgebungen
    Shop