Die Befestigung sitzt - der Preis auch: Jetzt 159 Euro!

SD-M1: für 25–35 mm Schraubenlänge
Anwendung: Serienbefestigungen im Innenausbau (Metall/Holz‑Unterkonstruktionen)
Schraubenlänge: 25–35 mm
Magazinkapazität: 40 Schrauben
Vorteile: geringes Gewicht, geringer Anpressdruck (Ergonomie)
System: exklusiv für Hilti Schrauben
Preis: 159 Euro zzgl. MwSt.

SD-M2: für 25–51 mm Schraubenlänge
Anwendung: Serienbefestigungen mit längeren Schrauben (Innenausbau)
Schraubenlänge: 25–51 mm
Magazinkapazität: 40 Schrauben
Vorteile: einfache Demontage & Reinigung
System: exklusiv für Hilti Schrauben
Preis: 159 Euro zzgl. MwSt.

SMD 57: für 9–57 mm Schraubenlänge
Anwendung: Trockenbauwände, Decken, Holzplatten, Außenverkleidungen
Schraubenlänge: 9–57 mm
Magazinkapazität: 40 Schrauben
Vorteile: Nachladen in einem Schritt, robuste Metallnase
System: offen
Preis: 159 Euro zzgl. MwSt.
Warum lohnt sich ein Schraubenmagazin?

Deutlich höhere Produktivität auf der Baustelle
Mit einem Hilti Schraubenmagazin wie SD-M1, SD-M2 oder SMD 57 arbeiten Sie spürbar schneller als mit Einzelschrauben. Die automatische Zuführung der Schrauben ermöglicht ein flüssiges, unterbrechungsfreies Verschrauben, da kein manuelles Nachgreifen nötig ist.
Besonders bei Serienanwendungen wie der Befestigung von Gipskartonplatten lassen sich in kürzerer Zeit mehr Platten montieren. Das Nachladen erfolgt in einem Schritt, Verklemmen wird minimiert und Stillstandzeiten werden reduziert. Das Ergebnis: Deutlich mehr Quadratmeter pro Tag.

Eine Hand frei – schneller, sicherer, ergonomischer
Ein weiterer zentraler Vorteil der automatischen Zuführung ist die echte Einhandbedienung. Während eine Hand das Werkzeug führt, bleibt die andere frei, um die Platte zu halten oder über Kopf zu arbeiten. Das erleichtert insbesondere Deckenmontagen und Arbeiten auf Leitern erheblich.
Gleichzeitig sorgt die kompakte Bauform der Magazine für weniger Ermüdung, auch bei langen Einsätzen. Gerade bei körperlich anspruchsvollen Überkopfarbeiten ist das ein entscheidender Vorteil für Gesundheit, Tempo und Präzision.

Mehr Arbeitssicherheit und bessere Arbeitsbedingungen
Magazinierte Schrauben senken das Verletzungsrisiko deutlich. Schrauben müssen nicht mehr einzeln zwischen den Fingern gehalten werden. Schnittverletzungen gehören der Vergangenheit an, ebenso wie das Halten von Schrauben im Mund.
Das sorgt für sicheres Arbeiten auf Leitern, über Kopf und mit Handschuhen. Weniger Verletzungen bedeuten weniger Ausfallzeiten und gleichzeitig attraktivere Arbeitsbedingungen, was gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ein starkes Argument für moderne Betriebe ist.

Zuverlässiges System für Profis – weniger Ausfall, weniger Stress
Die Schraubenmagazine SD-M1, SD-M2 und SMD 57 sind auf den harten Baustellenalltag ausgelegt. Biegesteife bzw. optimierte Streifen, nicht blockierende Systeme und – je nach Variante – keine manuelle Längeneinstellung sorgen für einen störungsfreien Ablauf.
Das bedeutet: weniger Verklemmen, weniger Wartung, weniger Frust. Anwender können sich voll auf ihre Arbeit konzentrieren und profitieren von einem zuverlässigen System, das konstant präzise Ergebnisse liefert – auch bei wechselnden Schraubenlängen und Anwendungen
Passende Produkte

Akku-Trockenbauschrauber SD 5000-22
Der Akku‑Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron‑Akku bietet höheres Drehmoment und ermöglicht mehr Verschraubungen pro Akkuladung. Er eignet sich ideal zum Befestigen von leichten Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen. Mit einem Gerätekörpergewicht von nur 1,1 kg, einer Nennspannung von 21,6 V und kompakten Abmessungen (253 × 99 × 235 mm) ist er auf effizientes und ermüdungsarmes Arbeiten ausgelegt.
Vorteile:
Bis zu 10 % mehr Drehmoment
für schnelleres Verschrauben und höhere Produktivität
Längere Akkulaufzeit
durch bürstenlosen Motor und Nuron-Akkutechnologie
Bessere Ergonomie
dank Inline-Handgriff und optimiertem LED-Licht für ganztägiges Arbeiten
Volle Kompatibilität
mit allen aktuellen Hilti Schraubenmagazinen
Robuster Gurthaken
für langlebigen Einsatz unter harten Baustellenbedingungen

EXO-S Schulter-Exoskelett
Tragbares Exoskelett für Bauarbeiten, für weniger Ermüdung im Schulter- und Nackenbereich bei Arbeiten oberhalb der Schulterhöhe, für einen Bizepsumfang von bis zu 40 cm. Ideal geeignet für kontinuierliche oder sich wiederholende Überkopf‑Arbeiten. Typische Einsatzbereiche sind die Installation von Trockenbauwänden, von der Befestigung der Schienen an Decken und Wänden bis zum Aufhängen und Verschrauben der Platte.
Vorteile:
Erhöhte Sicherheit auf der Baustelle
Weniger Ermüdung im Schulter- und Nackenbereich bei Überkopf-Arbeiten
Praktische, benutzerfreundliche Handhabung (Tragen, Einstellen, Reinigen)
Für den ganztägigen Einsatz geeignet
Optional anpassbar mit Nackenstütze für zusätzliche Entlastung
Kompatibel mit den Magazinen SD-M1 und SD-M2

Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 03 B M1
Kompatibel mit den Magazinen:
SD-M1
SD-M2

Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 01 B M1
Kompatibel mit den Magazinen:
SD-M1
SD-M2

Schnellbauschrauben (Bohrspitze) S-DD 01 B M1
Kompatibel mit den Magazinen:
SD-M1
SD-M2

Faserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS14B M1
Kompatibel mit den Magazinen:
SD-M1
SD-M2

Hartfaserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 22 B M1
Kompatibel mit den Magazinen:
SD-M1
SD-M2
Kompatibel mit dem Magazin SMD 57

Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 01 B M
Kompatibel mit dem Magazin:
SMD 57

Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 03 B M
Kompatibel mit dem Magazin:
SMD 57

Hartfaserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 14 B M
Kompatibel mit dem Magazin:
SMD 57

Schnellbauschrauben (Bohrspitze) S-DD 01 M
Kompatibel mit dem Magazin:
SMD 57
Fragen & Antworten
Ein Schraubenmagazin steigert die Produktivität deutlich. Durch das automatische Zuführen der Schrauben können Serienverschraubungen schneller, gleichmäßiger und mit weniger Unterbrechungen ausgeführt werden. Das spart Zeit, reduziert Ermüdung und sorgt für ein konstantes Arbeitsergebnis – besonders bei größeren Flächen im Trockenbau.
Schraubenmagazine sind ideal für wiederkehrende Verschraubungen, z. B. im Trockenbau, Holzbau oder bei Beplankungsarbeiten. Überall dort, wo viele Schrauben in kurzer Zeit gesetzt werden müssen, spielt das Magazin seine Stärken aus und sorgt für einen klaren Effizienzgewinn.
Das Arbeiten mit einem Schraubenmagazin entlastet Handgelenke, Schultern und Rücken, da weniger Greifbewegungen und kein manuelles Ansetzen jeder einzelnen Schraube nötig sind. Das bedeutet angenehmeres Arbeiten – besonders bei langen Einsätzen oder Über-Kopf‑Montagen.
Ja, Schraubenmagazine sind in der Regel so konzipiert, dass sie flexibel an unterschiedliche Schraublängen angepasst werden können. Dadurch bleibt der Anwender flexibel auf der Baustelle und kann verschiedene Anwendungen mit einem System abdecken, ohne ständig umrüsten zu müssen.
Ein Schraubenmagazin rechnet sich meist schneller als erwartet – vor allem bei regelmäßigem Einsatz. Zeitersparnis, gleichbleibende Qualität und geringere körperliche Belastung führen zu höherer Effizienz und damit zu niedrigeren Kosten pro Verschraubung. Besonders bei professionellen Anwendern zahlt sich das bereits nach kurzer Zeit aus.