Zum Hauptinhalt
Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Befestigungen auf Stahl: Installationssysteme

Wie Sie Installationssysteme einfach und sicher auf Stahl befestigen
Befestigung Beispiel

Schalt- und Anschlusskästen auf Stahl

Korrosionsbeständige Gewindebolzen zur Montage von Schalt- und Anschlusskästen für Offshore, Schiffbau und Industrie.
Befestigung Beispiel

Kanäle, Montageschienen, Winkel und Konsolen auf Stahl

Gewindebolzen für horizontale und vertikale Befestigungen. Die Belastbarkeit hängt von Stahluntergrund und Komponente ab.
Befestigung Beispiel

Kabeltrassen auf Stahl

Kabelpritschen, Kabelkörbe und Kabelleiter mit Gewindebolzen S-BT HL produktiv und sicher auf Stahl ab 6 mm befestigen.
Befestigung Beispiel

Schalt- und Anschlusskästen auf Stahl

Korrosionsbeständige Gewindebolzen zur Montage von Schalt- und Anschlusskästen für Offshore, Schiffbau und Industrie.
Befestigung Beispiel

Kanäle, Montageschienen, Winkel und Konsolen auf Stahl

Gewindebolzen für horizontale und vertikale Befestigungen. Die Belastbarkeit hängt von Stahluntergrund und Komponente ab.
Befestigung Beispiel

Kabeltrassen auf Stahl

Kabelpritschen, Kabelkörbe und Kabelleiter mit Gewindebolzen S-BT HL produktiv und sicher auf Stahl ab 6 mm befestigen.

    Sichere und korrosionsfreie Befestigungen von Installationssystemen

    Von Fabrikhallen über Hochhäuser bis hin zu Offshore-Plattformen, petrochemischen Anlagen und Schiffsbau: Unsere Gewindebolzen gewährleisten sichere und korrosionsfreie Befestigungen von Installationssystemen auf Stahluntergründen – in zahlreichen Industrieanwendungsfällen. Überall auf der Welt.

    Damit Sie für Ihre individuellen Herausforderungen im Industriebereich stets die ideale Befestigungslösung finden, bieten wir Ihnen ein breites Portfolio an speziellen Gewindebolzen für Befestigungen auf Stahl. Wenn Sie zum Beispiel Schienensysteme und Konsolen auf Stahl befestigen möchten, sind die Hilti Gewindebolzen S-BT-MR HL und X-BT-MR Ihre erste Wahl. Die Gewindebolzen können Sie schnell und einfach installieren. Zudem erfüllen sie problemlos die unterschiedlichsten Anforderungen an den Korrosionsschutz.

    Ersparen Sie sich aufwändige Nacharbeiten

    Bei der Installation von Gewindebolzen S-BT HL und X-BT bleibt die Korrosionsschutzschicht des Stahls intakt. Ein aufwändiges Nachlackieren entfällt. Außerdem besitzen die Gewindebolzen eine Dichtscheibe, die alle Befestigungspunkte zuverlässig gegen Korrosion schützt.

    Kein Schleifen, kein Schweißen, keine Nachbearbeitung, keine Klemmen, keine durchgehenden Verschraubungen mehr! Dank unserer Gewindebolzen befestigen Sie Installationssysteme auf Stahl jetzt reibungslos, einfach, schnell und ohne spezielle Fachkenntnisse oder Zertifikate, etwa zum Schweißen.

    Vorstellung des Stahldübelbefestigungssystems SBT 2.0

    • Gitterrost • Mehrzweckbefestigungen • EC Niedrigstrom • EC Hochstrom

    Gewindebolzen auf Stahl befestigen – das sind Ihre Vorteile

    1. Hohe Beständigkeit gegen Vibrationen.

    2. Langjährige Beständigkeit in Umgebungen mit mässiger (C3) und hoher Korrosionsgefährdung (C5).

    3. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C.

    4. International geprüft und weltweit zugelassen.

    Wussten Sie schon?
    Unsere Empfehlungen für die Lastwerte helfen Ihnen dabei, schnell und einfach festzulegen, wie viele Befestigungen Sie für Ihr individuelles Projekt benötigen. Details dazu finden Sie in unserem technischen Handbuch der Direktbefestigung und den technischen Daten von Hilti S-BT HL und X-BT.

    Alle Gewindebolzen auf einen Blick

    Im Video

    Ihre Vorteile bei Befestigungen auf Stahl mit Hilti Gewindebolzen

    Wie Hilti Befestigungslösungen auf Stahl traditionellen Methoden überlegen sind

    Gewindebolzen bewähren sich im harten Baustellenalltag und erfüllen dort auch höchste Ansprüche. Bei der Befestigung von Installationssystemen auf Stahl sind sie traditionellen, kostenintensiven und vor allem zeitaufwändigen Verfahren wie Schweißen, Durchgangsverschraubung oder Klemmen deutlich überlegen. Wenn Sie Gewindebolzen verwenden, müssen Sie weder durchgehende Verschraubungen durchführen noch Klemmen oder aufwändige Schweißnähte setzen. Ihre Mitarbeiter benötigen für die Direktbefestigung von Gewindebolzen keine speziellen Kenntnisse und sind somit deutlich produktiver.

    Im Video

    Direktbefestigung auf Stahl mit dem X-BT

    Unsere Gewindebolzen können noch viel mehr:

    Erfahren Sie alles über Befestigungen von Gitterrosten und Riffelblechen auf Stahl und über Befestigungen von leitenden Verbindungen auf Stahl.

    Einfach und sicher auf Stahl befestigen

    Nuron

    SBT 6-22 Akku-Bohrschrauber

    SBT 6-22 Akku-Bohrschrauber

    Bohr- und Setzgerät zum exakten Vorbohren von Löchern und zum Setzen von S-BT Gewindebolzen (Nuron Akkuplattform)
    Shop

    Exklusiv

    BX 3-BT (02) Akku-Setzgerät

    BX 3-BT (02) Akku-Setzgerät

    Akku-Befestigungsgerät (22V) für X-BT Gewindebolzen
    Shop
    Gewindebolzen S-BT MR HL

    Gewindebolzen S-BT MR HL

    Gewinde-Schraubbolzen (Edelstahl) für Mehrzweckbefestigungen auf Stahl in stark korrosiven Bereichen
    Shop