Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse nach EN 1992-1-1 bemessen
Wann können nachträglich installierte Bewehrungsstäbe nach EN 1992-1-1 bemessen werden? Der Artikel erklärt den Anwendungsbereich für Übergreifungsstöße und Endverankerungen, das Zusammenspiel von EN 1992-1-1, EAD und ETA sowie die Bemessung von Verbundfestigkeit, Verankerungslänge und Übergreifungslänge.

Wann ist EN 1992-1-1 der richtige Bemessungsweg?
Nachträglich installierte Bewehrungsstäbe werden in bereits erhärteten Beton eingebaut und über ein qualifiziertes Injektionssystem verankert. Für ihre Bemessung kann auf die Verankerungs- und Übergreifungsregeln des Stahlbetonbaus zurückgegriffen werden, wenn Anschlussart und Tragmodell in den entsprechenden Anwendungsbereich fallen und das verwendete System dafür entsprechend bewertet ist.
Typische Anwendungen sind:
Übergreifungsstöße mit vorhandener Bewehrung bei Platten-, Balken-, Wand- oder Stützenanschlüssen
Endverankerungen von Platten oder gelenkig gelagerten Balken
Verankerungen in überwiegend druckbeanspruchten Bauteilen
Verankerungen zur Abdeckung der Zugkraftlinie in biegebeanspruchten Bauteilen
Abbildung 1: Schematische Gegenüberstellung von Übergreifungsstoß und typischen Endverankerungen nach EN 1992-1-1
EN 1992-1-1, EAD und ETA: Welche Grundlage hat welche Aufgabe?
Für die Bemessung nachträglich installierter Bewehrungsstäbe greifen drei Ebenen ineinander:
EN 1992-1-1 enthält die Bemessungs- und Konstruktionsregeln für Verankerungen und Übergreifungsstöße
Das European Assessment Document (EAD) bildet die Grundlage für die europäische technische Bewertung eines Systems. Für den hier behandelten Bemessungsweg nachträglich installierter Bewehrungsanschlüsse sind EAD 330087 und 330499 die maßgebenden Bewertungsgrundlagen
Die Europäische Technische Bewertung (ETA) beschreibt die Leistung und Anwendungsbedingungen des konkreten Systems auf Grundlage des EAD
Damit liefert EN 1992-1-1 das Bemessungsmodell, während die ETA die systemspezifischen Kennwerte und Anwendungsbedingungen für das bewertete System bereitstellt. Wie bei einbetonierter Bewehrung wird die Stabkraft über Verbund in den umgebenden Beton übertragen. Beim nachträglich installierten Stab sind zusätzlich das Injektionssystem und seine Grenzflächen Bestandteil dieses Verbunds. Deshalb können sich insbesondere Verbundfestigkeit, Mindestverankerungslängen und weitere konstruktive Bedingungen von einbetonierter Bewehrung unterscheiden.
Die ETA legt hierzu unter anderem fest:
zulässige Stabdurchmesser
Betonfestigkeitsklassen
Bemessungswerte der Verbundfestigkeit
Mindestverankerungslängen
Mindestbetondeckungen
zulässige Bohr- und Einbaubedingungen
gegebenenfalls Kennwerte für Brand oder Erdbeben
Je nach Systembewertung können die angegebenen Kennwerte außerdem von der zugrunde gelegten Bemessungslebensdauer abhängen. Sind für ein System unterschiedliche Werte, beispielsweise für 50, 100 oder 120 Jahre, ausgewiesen, ist der für den vorgesehenen Anwendungsfall maßgebende Wert anzusetzen.
Für die Planung ist deshalb nicht nur zu prüfen, ob für das System eine ETA für nachträglich installierte Bewehrung vorliegt, sondern auch, ob die konkrete Anwendung und Einwirkung durch den erforderlichen europäischen oder nationalen Nachweis abgedeckt sind. Besondere Einwirkungen werden im späteren Abschnitt "Besondere Einwirkungen früh berücksichtigen" eingeordnet.
Von der Verbundfestigkeit zur erforderlichen Länge
Für die Bemessung muss die Stabkraft über eine ausreichende Verbundlänge in den Beton übertragen werden. Die Grundlogik ist bei einbetonierten und nachträglich installierten Bewehrungsstäben vergleichbar. Die anzusetzenden Kennwerte und Mindestlängen können sich jedoch unterscheiden.
Einbetonierte und nachträglich installierte Bewehrung im Vergleich
Die Unterschiede lassen sich anhand der zentralen Bemessungsgrößen zusammenfassen:
Bemessungsgröße | Einbetonierte Bewehrung | Nachträglich installierte Bewehrung (PIR) |
|---|---|---|
Bemessungswert der Verbundfestigkeit | fbd nach EN 1992-1-1 | fbd,PIR entsprechend der Systembewertung |
Grundwert der erforderlichen Verankerungslänge | lb,rqd | lb,rqd,PIR |
Mindestverankerungslänge | nach EN 1992-1-1 | nach EN 1992-1-1 unter Berücksichtigung der systemspezifischen Bedingungen |
Übergreifungslänge | nach EN 1992-1-1 | nach EN 1992-1-1 unter Berücksichtigung der systemspezifischen Bedingungen |
Systemspezifische Grundlage | Regeln für einbetonierte Bewehrung | maßgebende ETA des verwendeten Systems |
Für die Planung entscheidend: Werte und Längen für einbetonierte Bewehrung dürfen nicht automatisch auf nachträglich installierte Bewehrungsstäbe übertragen werden. Für das verwendete System sind die in der ETA festgelegten Kennwerte und Randbedingungen zu berücksichtigen.
Vom Verbundkennwert zur Verankerungslänge
Für einbetonierte Bewehrung ergibt sich der Bemessungswert der Verbundfestigkeit fbd nach EN 1992-1-1 aus den Beton- und Verbundbedingungen. Für entsprechend bewertete nachträglich installierte Systeme kann die Verbundfestigkeit über einen systemspezifischen Verbundbeiwert kb beschrieben werden:
fbd,PIR=kb⋅fbd mit kb≤1,0
Der Beiwert beschreibt, in welchem Verhältnis die für das nachträglich installierte System ansetzbare Verbundfestigkeit zum Bezugswert der einbetonierten Bewehrung steht. Bei kb<1,0 reduziert sich die ansetzbare Verbundspannung. Bei gleicher zu verankernder Stabkraft führt dies grundsätzlich zu einer größeren erforderlichen Verankerungslänge. Welcher Wert angesetzt werden darf, ergibt sich aus der technischen Bewertung des verwendeten Systems.
Der Grundwert der erforderlichen Verankerungslänge ergibt sich daraus zu:
lb,rqd,PIR=ϕ⋅σsd/4⋅fbd,PIR
Bei voller Ausnutzung des Betonstahls kann entsprechend die Bemessungsstreckgrenze fyd für die Stahlspannung maßgebend werden.
Damit wird der Einfluss der systemspezifischen Verbundfestigkeit unmittelbar sichtbar: Je kleiner die ansetzbare Verbundfestigkeit, desto größer ist bei gleicher Stahlspannung und gleichem Stabdurchmesser die erforderliche Verankerungslänge.
Welche weiteren Einflüsse bestimmen die erforderliche Länge?
Der Grundwert der Verankerungslänge ist noch nicht die abschließend erforderliche Länge. Zu berücksichtigen sind entsprechend dem Bemessungsmodell insbesondere:
Betondeckung
Rand- und Stababstände
Betonfestigkeit
Stabdurchmesser
Verbundbedingungen
vorhandene Querbewehrung
Anteil der gestoßenen Stäbe
systemspezifische Bedingungen der ETA
Die konstruktiven Einflüsse dürfen nur angesetzt werden, wenn die dafür erforderlichen Voraussetzungen im Bestandsbauteil tatsächlich vorhanden und bei der Ausführung realisierbar sind.
Mindestverankerungslänge beachten
Neben der aus der zu übertragenden Stabkraft berechneten Länge ist die Mindestverankerungslänge einzuhalten. Bei nachträglich installierter Bewehrung können hierfür systemspezifische Bedingungen beziehungsweise Anpassungen gegenüber der klassischen EC2-Regelung gelten.
In der Bemessung sind deshalb zwei Fragen zu beantworten:
Welche Verankerungslänge ist zur Übertragung der angesetzten Stabkraft erforderlich?
Welche Mindestverankerungslänge ist für das verwendete System einzuhalten?
Die rechnerisch erforderliche Länge darf die maßgebende Mindestverankerungslänge nicht unterschreiten.
Übergreifungsstöße: Die Kraft muss den vorhandenen Stab erreichen
Beim Übergreifungsstoß wird ein nachträglich installierter Bewehrungsstab parallel zu vorhandener Bewehrung angeordnet. Die Stabkräfte werden über Verbund und Druckstreben im Beton zwischen den beiden Stäben übertragen. Für die Bemessung reicht es deshalb nicht aus, nur die Länge des eingemörtelten Stabs zu betrachten. Maßgebend sind insbesondere:
Lage und Durchmesser der Bestandsbewehrung
Durchmesser der nachträglich installierten Stäbe
gegenseitige Lage der übergreifenden Stäbe
Betondeckung
Stababstände
Querbewehrung
Anteil der gestoßenen Bewehrung
erforderliche Übergreifungslänge
Beispiel: Verlängerung einer Stahlbetondecke
Soll eine vorhandene Decke verlängert werden und liegt im Bestandsbauteil geeignete Bewehrung vor, kann der nachträglich installierte Stab so angeordnet werden, dass sich eine ausreichende Übergreifung mit dem Bestandsstab ergibt. Entscheidend ist nicht allein, ob genügend Beton für eine bestimmte Bohrtiefe vorhanden ist. Die erforderliche Übergreifungsgeometrie mit der tatsächlich vorhandenen Bewehrung muss herstellbar sein. Ist keine geeignete Bestandsbewehrung vorhanden, lässt sich eine berechnete Übergreifungslänge nicht einfach als Verankerungslänge einer Endverankerung verwenden. In diesem Fall muss der Anschluss neu eingeordnet und ein geeigneter Bemessungsweg festgelegt werden.
Abbildung 2: Nachträglich installierte Bewehrung im Bestandsbeton mit Übergreifung zur vorhandenen Bewehrung
Wo liegen die Grenzen bei Endverankerungen nach EN1992-1-1?
Bestimmte Endverankerungen können innerhalb des bewerteten Anwendungsbereichs nach EN 1992-1-1 behandelt werden. Zu den typischen Fällen gehören Endverankerungen von Platten beziehungsweise gelenkig gelagerten Balken, überwiegend druckbeanspruchte Anschlüsse sowie Verankerungen zur Abdeckung der Zugkraftlinie. Eine momententragende Beton-Beton-Verbindung ohne Übergreifungsstoß ist nicht allein deshalb eine klassische EC2-Endverankerung, weil sich für den Stab eine Verankerungslänge berechnen lässt. Liegt der Anschluss außerhalb des Anwendungsbereichs, ist ein anderer Bemessungsweg zu prüfen. Je nach Tragmodell können insbesondere EOTA TR 069 oder ein geeignetes Stabwerksmodell infrage kommen.
Weiterführend: Welche Bemessungsmethode passt zu welchem nachträglichen Bewehrungsanschluss?
Besondere Einwirkungen früh berücksichtigen
Die bisher beschriebenen Bemessungsregeln dürfen nicht unabhängig von der Einwirkung angewendet werden. Neben statischen und quasi-statischen Einwirkungen können insbesondere Erdbeben, Brand und Ermüdung zusätzliche Bemessungsregeln und systemspezifische Nachweise erfordern. Entscheidend ist, ob sowohl der Bemessungsweg als auch die Bewertung des verwendeten Systems die konkrete Einwirkung abdecken.
Erdbeben
Bei seismischer Beanspruchung ist zu prüfen, ob das System für die vorgesehene seismische Anwendung bewertet ist und ob der Anschluss mit dem seismischen Tragwerkskonzept vereinbar ist. Die für die konkrete Anwendung maßgebenden Bemessungswerte und Anwendungsbedingungen sind der Systembewertung zu entnehmen.
Brand
Im Brandfall verändern sich die Materialeigenschaften von Beton, Bewehrungsstahl und Injektionssystem. Insbesondere das Verbundverhalten des nachträglich installierten Systems ist temperaturabhängig. Für den Brandfall sind deshalb die hierfür bewerteten Kennwerte und Anwendungsbedingungen des Systems anzusetzen.
Ermüdung
Für Ermüdungsbeanspruchungen ist die Bewertungssituation gesondert zu betrachten. Für ermüdungsbeanspruchte nachträglich installierte Bewehrungsanschlüsse steht im Rahmen des hier behandelten EAD-basierten europäischen Bewertungswegs kein entsprechender Bewertungsprozess zur Verfügung.
In Deutschland können solche Anwendungen daher einen nationalen Ver- beziehungsweise Anwendbarkeitsnachweis erfordern, beispielsweise eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) für ein entsprechend qualifiziertes System. Bei der Bemessung sind die für den konkreten Anwendungsfall maßgebenden nationalen Regelungen und die darin festgelegten Systemkennwerte und Anwendungsbedingungen zu berücksichtigen.
Die Verankerung ist nur ein Teil des Lastpfads
Mit dem Nachweis der Verankerungs- oder Übergreifungslänge ist der Beton-Beton-Anschluss noch nicht vollständig nachgewiesen. Zusätzlich sind entsprechend dem Tragmodell insbesondere die Kraftweiterleitung in Bestand und Neubau sowie die Querkraftübertragung über die Kontaktfuge zu untersuchen.
Bemessungsannahmen müssen ausführbar sein
Die verwendeten Bemessungswerte gelten nur unter den in der ETA festgelegten Einbaubedingungen. Dazu gehören je nach System beispielsweise Bohr- und Reinigungsverfahren, Beton- und Bohrlochbedingungen, Stabdurchmesser, Setztiefe und Einbautemperatur.
Ein Wechsel des Bohrverfahrens auf der Baustelle ist deshalb keine rein ausführungspraktische Entscheidung. Vor einer Abweichung ist zu prüfen, ob das alternative Verfahren durch den maßgebenden Nachweis abgedeckt ist und die in der Bemessung angesetzten Kennwerte weiterhin gelten.
Fünf Schritte zur Bemessung nach EN 1992-1-1
Schritt | Prüffrage |
|---|---|
1. Anschlussart bestimmen | Liegt ein Übergreifungsstoß oder eine nach EN 1992-1-1 abgedeckte Endverankerung vor? |
2. Anwendungsbereich prüfen | Passt der tatsächliche Lastpfad zum EC2-basierten Bemessungsweg? |
3. System und Nachweis festlegen | Decken Systembewertung und erforderlicher Ver- oder Anwendbarkeitsnachweis die Anschlussart und maßgebende Einwirkung ab? |
4. Verankerung oder Übergreifung bemessen | Welche Verbundkennwerte, Mindestlängen und konstruktiven Randbedingungen sind anzusetzen? |
5. Gesamtanschluss und Ausführung prüfen | Sind Kraftweiterleitung und Kontaktfuge berücksichtigt und lassen sich die Bemessungsannahmen auf der Baustelle einhalten? |
Die Reihenfolge ist entscheidend: Nicht die verfügbare Bohrtiefe bestimmt das Bemessungsmodell. Zunächst werden Anschlussart und Lastpfad festgelegt, anschließend Systemkennwerte und erforderliche Länge.
Bemessung mit PROFIS Engineering
Mit PROFIS Engineering lassen sich nachträgliche Bewehrungsanschlüsse durchgängig bemessen und geeignete Hilti Injektionssysteme auswählen. Für Übergreifungsstöße und Endverankerungen können unterschiedliche verfügbare Bemessungsansätze untersucht und miteinander verglichen werden.
Bei der Bemessung nach EN 1992-1-1 berücksichtigt PROFIS Engineering die relevanten Kennwerte und Randbedingungen des gewählten Hilti Injektionssystems. So lassen sich erforderliche Verankerungs- und Übergreifungslängen bestimmen und passende Systemlösungen für die jeweilige Anschlusssituation untersuchen.
Insbesondere wenn mehrere Bemessungswege oder Hilti Injektionssysteme infrage kommen, unterstützt PROFIS Engineering dabei, Bemessung und Systemauswahl in einem durchgängigen Arbeitsablauf zusammenzuführen
Kostenfrei mit PROFIS Engineering bemessen
Das Wichtigste auf einen Blick
EN 1992-1-1 ist ein Bemessungsweg für Übergreifungsstöße und bestimmte Endverankerungen nachträglich installierter Bewehrung
Für das konkrete nachträglich installierte System müssen die Leistungsmerkmale und Anwendungsbedingungen der ETA bzw. der aBG berücksichtigt werden
Systemspezifische Verbundkennwerte können die erforderliche Verankerungs- oder Übergreifungslänge beeinflussen
Bei kb<1,0 kann die reduzierte ansetzbare Verbundfestigkeit zu größeren erforderlichen Verankerungslängen führen
Die systemspezifische Mindestlänge ist zusätzlich zur rechnerisch erforderlichen Verankerungslänge einzuhalten
Beim Übergreifungsstoß muss das erforderliche Zusammenwirken mit der tatsächlich vorhandenen Bestandsbewehrung möglich sein
Der Nachweis des Bewehrungsstabs ersetzt weder den Nachweis der Kontaktfuge noch die Kraftweiterleitung im Gesamtbauteil
Die in der Bemessung angesetzten Bohr-, Reinigungs- und Einbaubedingungen müssen in der Ausführung eingehalten werden
Wenn EN 1992-1-1 nicht ausreicht
Liegt der Anschluss außerhalb des beschriebenen Anwendungsbereichs, muss ein anderer geeigneter Bemessungsweg geprüft werden. Insbesondere bei Endverankerungen ohne klassischen Übergreifungsstoß können je nach Tragmodell EOTA TR 069 oder ein Stabwerksmodell infrage kommen.
Weiterführende Links:
Kontaktieren Sie die Hilti Ingenieurberatung
Kostenfreie Bemessungssoftware PROFIS Engineering
Weitere Informationen zu nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen