Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Kann eine einbetonierte Gewindestange von Hilti normgerecht nachgewiesen werden?

Veröffentlicht von HILTI FAQ11 months ago
Kann eine einbetonierte Gewindestange von Hilti normgerecht nachgewiesen werden?

Kann eine einbetonierte Gewindestange von Hilti normgerecht nachgewiesen werden?

Einbetoniert,Gewindestange als Kopfbolzen

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung11 months ago
Hilti verifiziert

Die EN 1992-1-1 regelt nur einbetonierte Bewehrungsstähle, nicht jedoch Gewindestangen.
Ein direkter Nachweis ist daher nicht normkonform.
Möglich ist die Ausbildung eines Kopfbolzens (z. B. mit Unterlegscheibe + Mutter am Ende).
In diesem Fall können die Formeln der EN 1992-4 für Kopfbolzen angewendet werden – dieser Nachweis ist auch in Hilti PROFIS Engineering verfügbar.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zur Befestigungstechnik bzw. den Dübelratgeber für Ihre Anwendung.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.