Zum Hauptinhalt

Können Hilti Dübel auch in unbewehrtem oder stahlfaserbewehrtem Beton verwendet werden?

Veröffentlicht von HILTI FAQ12 months ago
Können Hilti Dübel auch in unbewehrtem oder stahlfaserbewehrtem Beton verwendet werden?

Können Hilti Dübel auch in unbewehrtem oder stahlfaserbewehrtem Beton verwendet werden?

unbewehrt,Stahlfaserarmiert

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung12 months ago
Hilti verifiziert

Ja. Die meisten Hilti Dübelsysteme sind gemäß ETA für verdichteten, unbewehrten oder bewehrten Normalbeton nach EN 206 zugelassen.

Einige Systeme enthalten zusätzlich den Passus, dass sie in faserverstärktem Beton (z. B. Stahlfasern ≤ 80 kg/m³) eingesetzt werden dürfen z.B. HST 4.

Entscheidend ist der jeweilige Zulassungstext; dieser ist auf Hilti.de abrufbar.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zur Befestigungstechnik bzw. den Dübelratgeber für Ihre Anwendung.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Dübel,Stahlfaserbeton